ECO-48SC-0000-B
Everon® ECO Verteilerfeld SC Duplex
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECO-48SC-0000-B |
| Produkttyp | Verteilerfelder |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Faserkategorie | SM - MM |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Zugangsart | Vorne, oben, hinten |
| Montageart | Schrankmontage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 48 |
| Spleißkassettentyp | Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz |
| Gehäusematerial | Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette |
| Massenfusionsspleißkapazität | 12 |
| Kabelzugangstyp | Vorgestanzt kreisförmig |
| Spleißkassettenanzahl | 2 |
| Kupplungstyp, Master Level | SC Duplex |
| Kupplungstyp, vorn | SC |
| Gehäusetyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Panelanzahl pro Gehäuse | 1 |
| Produktfamilie | Everon |
| Spleißkassettenoptionen | Up to 2 din Cassettes / MFT |
| Gesamte Spleißkapazität | 48 Einzelfaserspleiße |
Abmessungen
| Höhe | 436 mm |
| Breite | 483 mm |
| Tiefe | 219 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Packungsinhalt | 6 pcs of dummy plugs, mounting kit, screws |
| Verpackungsbreite | 483 mm |
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
LC Duplex Kupplungsmodule mit Staubschutzklappe
Zusätzlicher Schutz ohne Aufpreis
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage