text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-48SCD-0000-B

Everon® ECO Verteilerfeld  SC Duplex

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECO-48SCD-0000-B
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie SM - MM
Verpackung Einzelverpackung
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Montageart Schrankmontage 
Spleißmöglichkeit Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 48
Spleißkassettentyp Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz
Gehäusematerial Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette
Massenfusionsspleißkapazität 12
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Spleißkassettenanzahl 2
Kupplungstyp, Master Level SC Duplex
Kupplungstyp, vorn SC
Gehäusetyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Gehäusefarbe Schwarz
Panelanzahl pro Gehäuse 1
Produktfamilie Everon
Spleißkassettenoptionen Up to 2 din Cassettes / MFT
Gesamte Spleißkapazität 48 Einzelfaserspleiße
Abmessungen
Höhe 436 mm
Breite 483 mm
Tiefe 219 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Packungsinhalt 6 pcs of dummy plugs, mounting kit, screws
Verpackungsbreite 483 mm
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
LC Duplex Kupplungsmodule mit Staubschutzklappe
Zusätzlicher Schutz ohne Aufpreis
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage