text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® ECO Verteilerfeld

Das Verteilerfeld-Sortiment ist als LWL-Patchpanel hauptsächlich für Backbone-Kabel mit Pigtail-Spleißung in Spleißkassetten konzipiert, kann aber auch für den direkten Anschluss mit z. B. den Hotmelt- oder NPC-Steckern verwendet werden. Drei Verteilerfeld-Typen ermöglichen die Befestigung des Backbone-Kabels auf 48 Fasern durch Kabelverschraubungen (16 und 20 mm). Das Verteilerfeld bietet auch Befestigungshaken für Verteiler von vorkonfektionierten Backbone-Kabeln. Ein zentrales Gewinde ermöglicht das Stapeln von bis zu 2 DIN-Spleißkassetten inkl. Deckel. Die Kassette ist gegen Verdrehen gesichert. Die Verteilerfelder verfügen über einen Schiebemechanismus mit definiertem Festanschlag, der ein komplettes Herausziehen der Schublade verhindert und somit dem Installateur eine komfortable Handhabung sowohl bei Neuinstallation als auch bei Umplatzierungen bietet. Das Sortiment bietet nur Blenden ohne Kupplungen an.

Gehäusefarbe Schwarz
Faseranzahl 48
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
ECO-48LC-0000-B Everon® ECO Verteilerfeld, LC Duplex
ECO-48LCD-0000-B Everon® ECO Verteilerfeld, LC Duplex
ECO-48SC-0000-B Everon® ECO Verteilerfeld, SC Duplex
ECO-48SCD-0000-B Everon® ECO Verteilerfeld, SC Duplex