text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-12E7-ADPT-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-12E7-ADPT-B
Produkttyp Gehäuse
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 12
Spleißkassettentyp Keine Spleißkassetten
Gehäusematerial Aluminium
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 0
Spleißkassettenanzahl 0
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn SC PC duplex
Spleißschutztyp Ohne Spleißkamm und Schutz
Kupplungsanzahl 6
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität Keine Spleißkassetten
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Nein
Kupplungstyp SC PC duplex
Eigenschaften Stecker
Steckertyp SC Duplex
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Polierung PC
Eigenschaften - Stecker B
Polierung PC
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Packungsinhalt Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung