LAN1-48AE-HDHS-B
Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | LAN1-48AE-HDHS-B |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Zugangsart | Vorne, oben, hinten |
| Montageart | Schrankmontage |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 48 |
| Spleißkassettentyp | MFT-Spleißkassette für Schrumpfspleißschutz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 4 |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 4 |
| Kabelzugangstyp | Vorgestanzt kreisförmig |
| Pigtailanzahl | 48 |
| Spleißkassettenanzahl | 4 |
| Pigtaillänge | 2 m |
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Kupplungstyp, vorn | LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Kupplungsanzahl | 24 |
| Spleißschutzanzahl | 0 |
| Gesamte Spleißkapazität | 48 Einzelfaserspleiße |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kupplungsgehäusematerial | Aluminum |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Ja |
| Kupplungstyp | LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC UPC |
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 483 mm |
| Tiefe | 233 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Packungsinhalt | Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, MFT splice cassettes for heat-shrink splice protectors including coloured pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Verpackungsbreite | 532 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung