text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-48E7-PGTL-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-48E7-PGTL-B
Produkttyp Gehäuse
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4)
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 48
Spleißkassettentyp Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz
Gehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 48
Spleißkassettenanzahl 4
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn SC Duplex
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, Krimp
Kupplungsanzahl 24
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 48 Einzelfaserspleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp SC PC duplex
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Polierung PC
Endflächentyp PC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Packungsinhalt Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung