text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-96AD-HDCR-G

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, grau

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-96AD-HDCR-G
产品类型 配线箱
光纤类别 50 µm 多模 (OM3/OM4)
接入类型 Front, top, rear
安装类型 机架安装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  bis  60 °C    (14 °F  bis  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  bis  60 °C    (14 °F  bis  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  bis  60 °C    (14 °F  bis  140 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 96
熔纤盘类型 MFT用于压接接头保护器
配线箱材料
附件可接入额外光缆数 4
在基础单元中的最大光缆数带附件 4
光缆引入类型 预打循环
尾纤数 96
熔纤盘数 4
Pigtail Length 2 m
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 LC PC duplex shuttered
熔接保护器类型 压接
适配器数 48
熔接保护器数量 0
总熔接容量 96 通用熔接
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grau
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
适配器类型 LC PC duplex shuttered
Specifications - Connector A
连接器类型 LC
研磨 PC
插入损耗,最大 0.25 dB
Specifications - Connector B
研磨 PC
尺寸
高度 44 mm
宽度 483 mm
深度 233 mm
订购信息
高度单位 1U
包装内容物 LANscape Fiber Housing with adapters, MFT splice cassettes for crimp splice protectors including coloured pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Shipping Height 55 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 350 mm
每次交付的单元数 1/1
Easy to remove top cover
No tools needed
Housing made of aluminium
Lightweight, but robust
Quick-mount feature
Allows single-person mounting of housing
Accomodate different termination methods
Pigtail splicing, field connectorisation, preterminated cables, Plug& Play™ or EDGE™ trunks can be installled in the same housing
Low installation depth
Mountable in shallow cabinets or racks
Multiple labelling options
Port numbering above and below adapter modules or customised labels