text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-96AE-HDCR-G

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, grau

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number LAN1-96AE-HDCR-G
Produkttyp Gehäuse
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  to  60 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 96
Spleißkassettentyp MFT-Kassette für Krimpspleißschutz
Gehäusematerial Aluminium
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 96
Spleißkassettenanzahl 4
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Kupplungsanzahl 48
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 96 universelle Spleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grau
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC UPC
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Packungsinhalt Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, MFT splice cassettes for crimp splice protectors including coloured pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung