text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-1L-726C-PBVH

Unisub HD Subrack für 19 Rahmen  1U Links, 72 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -40 °C  -  85 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  -  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  -  85 °C   
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Polierung APC
Abmessungen
Tiefe 275 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks

Robuste Bauweise