UHD-3L-486C-PBVD
Unisub HD Subrack für 19 Rahmen 3U Links, 144 Ports, SCA crimp, Grade B VDE
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 85 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | SC |
Polierung | APC |
Abmessungen
Tiefe | 275 mm |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Höheneinheit | 3 HE |
Installationsanweisungssprache | Universal |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks
Robuste Bauweise