text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-3L-7222-PGGB

Unisub HD Subrack für 19 Rahmen  3U Links, 216 Ports, LC APC Grade B Telcordia

Contact Distributor for Lead Time
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -40 °C  to  85 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  85 °C   
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Tiefe 275 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Höheneinheit 3 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks

Robuste Bauweise