text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-4L-96B3-ADPT

Unisub HD Subrack für 19 Rahmen  4U Links, 384 Ports, LCDX Staubschutz Adapter, grün

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Abmessungen
Tiefe 275 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks

Robuste Bauweise