Vorbestückte EDGE™ Gehäuse
Verwirklichen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unseren vorbestückten Gehäusen! Mit unseren vorinstallierten EDGE™- und EDGE8®-Gehäusen können Sie sich vom mühsamen manuellen Laden der Module verabschieden und auf Effizienz setzen. Erleben Sie eine nahtlose Integration und schnelle Bereitstellung, die Ihre Prozesse vereinfacht und gleichzeitig eine optimale Leistung sicherstellt. Mit einer beachtlichen Reduzierung des Verpackungsgewichts um 40 % profitieren Sie nicht nur von einer höheren Effizienz, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft. Erweitern Sie Ihre Netzwerkkapazitäten mit der innovativen Lösung von Corning und lassen Sie die Zukunft der Verbindingstechnik schon heute Wirklichkeit werden.
Modulanzahl
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
Faserkapazität
Faserkategorie
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| EG01-UM0593Q-04 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 4 Multimode Modulen | |
| EG01-UM0593Q-08 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 8 Multimode Modulen | |
| EG02-UM0593Q-12 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 12 Multimode Modulen | |
| EG02-UM0593Q-24 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 24 Multimode Modulen | |
| EG04-UM0593Q-24 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 24 Multimode Modulen | |
| EG04-UM0593Q-48 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 48 Multimode Modulen | |
| EG1S-UM0593Q-06 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 6 Multimode Modulen | |
| EG1S-UM0593Q-12 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 12 Multimode Modulen | |
| EG02-UM0489G-12 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 12 Singlemode Modulen | |
| EG02-UM0489G-24 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 24 Singlemode Modulen | |
| EG04-UM0489G-48 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 48 Singlemode Modulen | |
| EG01-UM0489G-04 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 4 Singlemode Modulen | |
| EG04-UM0489G-24 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 24 Singlemode Modulen | |
| EG1S-UM0489G-06 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 6 Singlemode Modulen | |
| EG01-UM0489G-08 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 8 Singlemode Modulen | |
| EG1S-UM0489G-12 | Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 12 Singlemode Modulen |