text.skipToContent text.skipToNavigation

E801-UM04E8G-06

Vorbestückte EDGE8® Gehäuse  EDGE8-01U mit 6 Singlemode Modulen

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit E801-UM04E8G-06
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Marke EDGE8
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Modulanzahl 12
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten
Panelanzahl 12
Gehäusefarbe Silber
Farbe Silber
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE8
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Faserkapazität 96
Sperrstellung Rückseite
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 432 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE8® Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label