text.skipToContent text.skipToNavigation

E802-UM04E8G-18

Vorbestückte EDGE8® Gehäuse  EDGE8-02U mit 18 Singlemode Modulen

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto E802-UM04E8G-18
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Marke EDGE8
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Modulanzahl 36
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten
Panelanzahl 36
Gehäusefarbe Silber
Farbe Silber
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE8
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Faserkapazität 288
Sperrstellung Rückseite
Abmessungen
Höhe 88 mm
Breite 432 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label