E802-UM04E8G-36
Vorbestückte EDGE8® Gehäuse EDGE8-02U mit 36 Singlemode Modulen
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | E802-UM04E8G-36 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Zugangsart | Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
| Marke | EDGE8 |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Modulanzahl | 36 |
| Kabelzugangstyp | Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten |
| Panelanzahl | 36 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Farbe | Silber |
| Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE8 |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
| Faserkapazität | 288 |
| Sperrstellung | Rückseite |
Abmessungen
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 432 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |