Einzel-Verteilerfeld Gehäuse
Corning SPH -01P ist ein kosteneffektives Kompaktgehäuse für die Terminierung und Zugentlastung von Glasfaserkabeln am Gebäudeübergabepunkt, in Schaltschränken, an Arbeitsplätzen und in anderen Innenbereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.
Es ist stapelbar - bis zu drei Gehäuse können übereinander zu einem Wandgehäuse moniert werden und erlauben so eine Erhöhung der Faserkapazität ohne zusätzlichen Platz an der Wand zu benötigen. Das robuste, schwarze Metallgehäuse kann zum Spleißen oder für die direkte Steckermontage (UniCam) genutzt werden.
· Spleißkapazität bis zu 12 Fasern
· Vorkonfektionierte Kabelstrecken bis zu 24 Fasern
· Direkte Steckermontage (UniCam) bis zu 24 Fasern
Das Gehäuse enthält einen innenliegenden Spleißhalter für Schrumpfspleißschutz (max. 12 Fasern) und nimmt 1 CCH Adapterpanel auf; diese sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Frontklappe und gummierte Kabeleingänge (oben und unten) bieten leichten Zugang zu den Fasern bei Erstinstallion und Revision sowie Schutz gegenüber Staub und Umwelteinflüssen. Das SPH Gehäuse kann in verschiedenen Richtungen montiert werden und bietet die Möglichkeit zur Montage auf einer DIN -/Hutschiene z.B. für Anwendungen im Bereich der Automatisierung oder Kontrolle.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
SPH-01P | Kompaktgehäuse, wandmontierbar, zur Aufnahme eines CCHE Adapterpanels, schwarz |