AR-220808PG-ST
Aktiver Netzwerkschrank 2200 x 800 x 800 mm, Seitenwände und Rückwand, Glastüren, Standard 19 Zoll
Spécifications générales
| Référence du produit | AR-220808PG-ST |
| Produkttyp | Schrank |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Nein |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 800 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 42 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |