text.skipToContent text.skipToNavigation

AR-220808PN-ST

Aktiver Netzwerkschrank  2200 x 800 x 800 mm, Seitenwände und Rückwand, ohne Türen, Standard 19 Zoll

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer AR-220808PN-ST
Produkttyp Schrank
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 800 mm
Tiefe 800 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 42 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1