text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2009PGLNB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz

通用规范
产品编码 CTX-CAB-F2009PGLNB
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Links
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 70 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 36 HE
Versandgewicht 130 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect

Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport

5x Cable mounting plates include

10x numbered cable routing hubs included

Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)