CTX-CAB4F2218SGBAB
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Quad-Schrank, H2200xB1800xT600, seitlich und Rücken-an-Rücken, zentriertes Patchkabel Management, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CTX-CAB4F2218SGBAB |
Produkttyp | Centrix |
Zugangsart | Frontzugang |
Montageart | Verteilerschranklösung |
Spleißmöglichkeit | Ja |
Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Höhe | 2400 mm |
Breite | 1800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Gewicht | 250 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 340 kg |
Höheneinheit | 160 HE |
Stück pro Liefereinheit | 2/1 |
Quad Konfiguration
160 Höheneinheiten
Bis zu 17280 LC oder 11520 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 1,08 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank
Schnellinstallationssystem für Centrix Housings
Montiert für schnelle Aufstellung
20 Kabelabfangplatten enthalten
40 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt