Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Kabeleinführung
links und rechts
Höheneinheiten
160
Schränke
Quad
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTX-CAB4F2218NNBNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Quad-Schrank, H2200xB1800xT600, seitlich und Rücken-an-Rücken, zentriertes Patchkabel Management, keine Wände und Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Quad-Schrank, H2200xB1800xT600, seitlich und Rücken-an-Rücken, zentriertes Patchkabel Management, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert |