CXL-CAB2F2221PGBANC
Centrix® XL-Netzwerkschrank-System Doppelschrank 2200 × 2100 × 300 mm, nebeneinander angeordnet, Kabelzugänge auf beiden Seiten, Seitenwände und Rückwand, Tür mit Plexiglasfenster (Dreikant), montiert, ohne Bodenkanal, Cross Connect
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CXL-CAB2F2221PGBANC |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Vorkonfektioniert | Nein |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Türanzahl | 3 |
| Kabeleinführung | Links, Rechts |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 2100 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Überschaubare hohe Dichte
Bietet bis zu 18.300 Ports/m² mit vollständigem Frontzugang für effiziente Raumnutzung und optimalen Zugriff auf jeden Port
Skalierbare Architektur
Modulare 19-Zoll-Gehäuse mit Kassetten, Unterstützung für Spleiß-, Patch- und passive optische Komponenten inklusive xWDM und Splitter ermöglichen hohe Flexibilität und einfache Erweiterbarkeit
Erweitertes Patchkabel-Management
Gravity-Loops mit 4 m Patchkabeln, 10 Patchkabel-Management-Hubs und unteren Kanälen sorgen für eine übersichtliche, effiziente Kabelführung und vermeiden Kabelsalat in Deckenkanälen
Verbesserte Sicherheit
Umfassender Schutz vor unbefugtem Zugriff, mit Einführungen der Hauptkabel von oben und unten für flexible Installationsmöglichkeiten