Centrix® XL-Netzwerkschrank-System
Centrix® XL-Einzelschränke bieten Platz für bis zu 120 Centrix-Kassetten mit einer maximalen Kapazität von 5.760 LC- oder 4.320 SC-Einzelfaseranschlüssen. Alle Funktionen sind von der Vorderseite des Schranks aus zugänglich. Das Patchkabel-Management ermöglicht Querverbindungen innerhalb des Schranks mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank eingeführt werden.
Die untere Kanalfunktion ermöglicht eine einfache Verlegung von Patchkabeln über mehrere Schränke in einer Reihe hinweg. Der Schrank wird montiert geliefert und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.
Abmessungen (H x B x T)
2.200 mm x 1.050 mm x 300 mm
Spleißschutztyp
Schrumpfspleißschutz
Kupplungstyp
SC APC
Kabeleinführung
Rechts
Modulanzahl
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld
Portzahl
4320
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| POC-221ANNRC-1A1086CH | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 108 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal | |
| POC-221ANNRC-2A2166CH | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse rechts im Rack 20 x Centrix XL 2 HE, 216 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal | |
| POC-221ANNRC-4A4326CH | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse rechts im Rack, 10 x Centrix XL 4 HE, 432 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal | |
| POC-221APGRC-1A1086CH | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, mit Seiten- und Rückwänden, Plexiglastüren, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 108 SC APC-Ports, H-S, Crossconnect, Bodenkanal |