text.skipToContent text.skipToNavigation

Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt)

Eine wesentliche Komponente im FTTH Netz mit Röhrchen und Minikabeln ist der Fast Access Netzverteiler. In diesem werden die Fasern des Hauptkabels (HK) auf viele Kundenanschluss- bzw. Dropkabel (VzK) verteilt und gemanagt. Alle Verbindungen werden gespleißt. Der Einsatz von Steckern ist nicht vorgesehen.

Der NVt basiert auf dem bekannten K7 Einzel und Mehrfasermanagement System.

Der NVT kann für P2P oder P2MP Architekturen eingesetzt werden. Alle Splitter mit einen Splittverhältnis von bis zu 1:32, sowie WDM Filter können in den Kassetten integriert werden.

Das Gehäuse ist leicht und modular aufgebaut. Einzelteile wie Seitenwände, Dach oder Türen können im Betrieb leicht ausgetauscht werden. Auf Höhe der Erdgleiche verfügt der Verteiler über eine Sollbruchstelle.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 120 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 60 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive
FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive
FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10+6x12
FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 120 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive
FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 60 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive
FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive
FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-MK Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 120 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-MK Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 120 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 60 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten
FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 60 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten