FAN-LGYE-B0O-96E-KBBAB-WW
Fast Access Netzverteiler mit 96 Röhrchen
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FAN-LGYE-B0O-96E-KBBAB-WW |
Marke | FAN Netzverteiler |
Produkttyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
Zugangsart | Frontzugang |
Abschließbar | Ja, Vorderseite |
Montageart | Im Gehäuse |
Spleißmöglichkeit | Ja |
Anwendung | Zugangsnetze, FTTH Netzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Spleißkassettentyp | S.C. / S.E. |
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 96 |
Kabelzugangstyp | Von unten |
Spleißkapazität | 1728 |
Gehäusetyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
Verteilerschrankfarbe | Grau |
Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Krimp |
Abmessungen
Höhe | 1400 mm |
Breite | 764 mm |
Tiefe | 320 mm |
Gewicht | 66 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |