FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW
Fast Access Netzverteiler mit 120 Röhrchen
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW |
| Marke | FAN Netzverteiler |
| Produkttyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Carrier Netzwerke, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 120 |
| Kabelzugangstyp | Von unten |
| Spleißkapazität | 2160 |
| Gehäusetyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
| Verteilerschrankfarbe | Grau |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Krimp |
| Portzahl | 120 |
| Max. Kassettenanzahl | 144 SC / 72 SE |
Abmessungen
| Höhe | 2060 mm |
| Breite | 764 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 66 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |