FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW
Fast Access Netzverteiler mit 120 Röhrchen SNR 7 mm oder SNR 10 mm
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW |
Produkttyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
Abschließbar | Ja, Vorderseite |
Montageart | Schrank-Montage |
Anwendung | Zugangsnetze, FTTH Networks |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | RC 2 in Anlehnung DIN EN 1630 |
Design und Testkriterien | IP54 |
Design
Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester |
Anzahl Kabelzugänge | 12 |
Verteilkerkabelkonfiguration | 120 x 7 oder 10 mm Röhrchen |
Ankommende Kabel | bis zu 12 x 12 - 26 mm |
Gehäusetyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
Abschließbarkeit | RC 2 Schutz incl. verstärkter Schwenkhebel 1 fach ohne Schließzylinder |
Verteilerschrankfarbe | Grau |
Bündeladerspeicher | Auf Anfrage |
vorinstallierte Kassetten | 0 |
Max. Kassettenanzahl | 144 SC / 72 SE |
Zugentlastung – Hauptkabel | 3 x 13 - 15 mm Röhrchen oder Kabel |
Zugentlastung – Kabel für die Verteilnetzwerke | 120 x 7 oder 10 mm Röhrchen |
Kabelmanagement | 1 x Hybridsortierung Bündelader, 3 x Mikrokabelsortierung 36 x 2,5 - 4 mm, 8 x Bündeladerschutzschlauch 5 mm & 24 x 2,5 mm |
Sockelhöhe | 1060 mm (davon 400 mm über Erdgleiche) |
Abmessungen
Höhe | 2060 mm |
Breite | 754 mm |
Tiefe | 310 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |