text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW

Fast Access Netzverteiler  mit 60 Röhrchen

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW
Marke FAN Netzverteiler
Produkttyp Verteilerschränke für Außeneinsatz
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Carrier Netzwerke,  Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Nein
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Polyester
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 60
Kabelzugangstyp Von unten
Spleißkapazität 1728
Gehäusetyp Verteilerschränke für Außeneinsatz
Verteilerschrankfarbe Grau
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, Krimp
Portzahl 60
Max. Kassettenanzahl 144 SC / 72 SE
Abmessungen
Höhe 2060 mm
Breite 764 mm
Tiefe 320 mm
Gewicht 66 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1