FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW
Fast Access Netzverteiler L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10+6x12
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW |
| Marke | FAN Netzverteiler |
| Produkttyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Carrier Netzwerke, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | RC 2 in Anlehnung DIN EN 1630 |
| Design und Testkriterien | IP54 |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 96 |
| Anzahl Kabelzugänge | 12 |
| Kabelzugangstyp | Von unten |
| Spleißkapazität | 1728 |
| Verteilkerkabelkonfiguration | 90 x 7 oder 10 mm Röhrchen oder 6 x 12 mm Röhrchen auf der linken Seite |
| Ankommende Kabel | bis zu 12 x 12 - 26 mm |
| Gehäusetyp | Verteilerschränke für Außeneinsatz |
| Verteilerschrankfarbe | Grau |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Krimp |
| Portzahl | 96 |
| Bündeladerspeicher | Auf Anfrage |
| vorinstallierte Kassetten | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 144 SC / 72 SE |
| Zugentlastung – Hauptkabel | 3 x 13 - 15 mm Röhrchen oder Kabel |
| Zugentlastung – Kabel für die Verteilnetzwerke | 90 x 7 oder 10 mm Röhrchen oder 6 x 12 mm Röhrchen auf der linken Seite |
| Sockelhöhe | 1060 mm (davon 400 mm über Erdgleiche) |
Abmessungen
| Höhe | 2060 mm |
| Breite | 754 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Gewicht | 66 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Fast Access Network Distribution Cabinet with Plinth including defined Breaking Point and Fiber Management Cover |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |