text.skipToContent text.skipToNavigation

Fast Access Netzverteiler

Eine wesentliche Komponente im FTTH Netz mit Röhrchen und Minikabeln ist der Fast Access Netzverteiler. In diesem werden die Fasern des Hauptkabels (HK) auf viele Kundenanschluss- bzw. Dropkabel (VzK) verteilt und gemanagt. Alle Verbindungen werden gespleißt. Der Einsatz von Steckern ist nicht vorgesehen.

Der NVt basiert auf dem bekannten K7 Einzel und Mehrfasermanagement System.

Der NVT kann für P2P oder P2MP Architekturen eingesetzt werden. Alle Splitter mit einen Splittverhältnis von bis zu 1:32, sowie WDM Filter können in den Kassetten integriert werden.

Das Gehäuse ist leicht und modular aufgebaut. Einzelteile wie Seitenwände, Dach oder Türen können im Betrieb leicht ausgetauscht werden. Auf Höhe der Erdgleiche verfügt der Verteiler über eine Sollbruchstelle.

Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BAB-WW Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 60 Kanäle, für K7-System, mit RC2-Griff, 60x10/12
FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW FAN Netzverteiler, mit 60 Röhrchen