text.skipToContent text.skipToNavigation

POU-2209NNRHI-1A72B3C

UnisubHD-Netzwerkschrank-System  Ausgestattet, 2200x900x350 mm, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Gehäuse rechts im Rack, horizontale Zugentlastung, Querverbindung, 42 x Unisub HD 1HE,

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer POU-2209NNRHI-1A72B3C
Produkttyp Schrank
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rechts 
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 3024
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 900 mm
Tiefe 350 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 42 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Dichte-Design

Bietet bis zu 12.800 Ports/m² in Einzel- oder Doppel-Netzwerkschränken aus Metall mit vollständigem Frontzugang

Vorbestückte Pigtail-Gehäuse

Erhältlich in den Konfigurationen 1 HE, 2 HE, 3 HE, 4 HE (bis zu 384 LC-Ports), vorbestückt mit Kupplungen, Pigtails und Spleißkassetten

Flexible Einsatzhmöglichkeiten

Unterstützt Konfigurationen mit Spleißverbindungen, Patch-Verbindungen, vorverlegten Abzweigungen und passiven optischen Komponenten

Effizientes Kabelmanagement

Gravity-Loops mit 4 Meter langen Patchkabeln und bis zu 11 Kabel-Jumper-Hubs vereinfachen die Verkabelung