POU-2209NNRHI-4A96B3C
UnisubHD-Netzwerkschrank-System Ausgestattet, 2200x900x350 mm, keine Seitenwände, keine Rückwand, keine Türen, Gehäuse rechts im Rack, horizontale Zugentlastung, Querverbindung, 10 x Unisub HD 4HE,
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | POU-2209NNRHI-4A96B3C |
| Produkttyp | Schrank |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kabeleinführung | Rechts |
| Spleißschutztyp | Krimpspleißschutz |
| Portzahl | 3840 |
Abmessungen
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 350 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 42 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Dichte-Design
Bietet bis zu 12.800 Ports/m² in Einzel- oder Doppel-Netzwerkschränken aus Metall mit vollständigem Frontzugang
Vorbestückte Pigtail-Gehäuse
Erhältlich in den Konfigurationen 1 HE, 2 HE, 3 HE, 4 HE (bis zu 384 LC-Ports), vorbestückt mit Kupplungen, Pigtails und Spleißkassetten
Flexible Einsatzhmöglichkeiten
Unterstützt Konfigurationen mit Spleißverbindungen, Patch-Verbindungen, vorverlegten Abzweigungen und passiven optischen Komponenten
Effizientes Kabelmanagement
Gravity-Loops mit 4 Meter langen Patchkabeln und bis zu 11 Kabel-Jumper-Hubs vereinfachen die Verkabelung