text.skipToContent text.skipToNavigation

POU-2209PGLHI-4A72B3C

UnisubHD-Netzwerkschrank-System  Ausgestattet, 2200x900x350 mm, mit Seiten- und Rückwänden, Plexiglastüren, Gehäuse links im Rack, horizontale Zugentlastung, Querverbindung, 10 x Unisub HD 4HE,

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer POU-2209PGLHI-4A72B3C
Produkttyp Schrank
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Links
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 2880
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 900 mm
Tiefe 350 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 42 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1