text.skipToContent text.skipToNavigation

UR-2209NNLHI

UnisubHD-Netzwerkschrank-System  2200x900x350 mm, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Gehäuse-Montierung links, horizontale Zugentlastung, Querverbindung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UR-2209NNLHI
Produkttyp Schrank
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Vorkonfektioniert Nein
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Links
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 900 mm
Tiefe 350 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 42 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1