text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-SPLKIT-HS

Eco Spleißkassetten-Kit  Spleiß-Organizer für ECO Panel - universelle Spleißkassetten mit Halterungen für Schrumpfspleiße

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECO-SPLKIT-HS
Faserkategorie Multimode / Singlemode
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 24
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Spleißschutzanzahl 0
Abmessungen
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2 x Standard Splice cassettes, 1 x cover, 4 x holder for heat-shrink, protector tube, tie
Stück pro Liefereinheit 1/1