ECO-SPLKIT-MFT-CR
Eco Spleißkassetten-Kit MFT Kassette für ECO Panel crimpen
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECO-SPLKIT-MFT-CR |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
| Faserkategorie | Multimode / Singlemode |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 24 |
| Spleißschutztyp | Nicht verfügbar |
| Spleißschutzanzahl | 0 |
Abmessungen
| Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2 x MFT Splice cassettes with holder for crimps, 1 x cover, 8 x spiral tube 16mm long |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |