text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-110

Splice Tray, Mass Fusion Splices or Heat-shrink Fusion Splices  Splice Tray, Mass Fusion Splices or Heat-shrink Fusion Splices

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number M67-110
Produkttyp Spleißkassette
Technologie Fusionsspleiß
Anwendung Carrier Netzwerke,  CATV Umgebungen,  Hauptverteiler,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Standardkassette mit Organizer für Bändchen-Schrumpfspleißschutz
Spleißkassettentyp 4R
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, Bändchen
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 72
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12
Gehäusetyp Spleißkassette
Abmessungen
Höhe 10 mm
Breite 175 mm
Tiefe 89 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover
Stück pro Liefereinheit 1/1
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Used as a component of Corning's fiber distribution frame
Flipcard for easier record keeping
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection