text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N005C1108L1501509

Splitter-Minimodul  1x8, gespleißt Eingang, SC UPC Ausgang, 150 cm Peitschen

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SPT0N005C1108L1501509
Splittertyp Module
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -33 °C  bis  70 °C   
Design
Splitter-Eingangsstecker SC UPC
Splitter-Ausgangsstecker SC UPC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 10,4 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,2 dB
Splitter-Homogenität 1 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Abmessungen
Höhe 4 mm
Breite 7 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1