SPT0N006C1164L1501509
Splitter-Minimodul 1x64, gespleißt Eingang, SC APC Ausgang, 150 cm Peitschen
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | SPT0N006C1164L1501509 |
| Splittertyp | Module |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -33 °C bis 70 °C |
Design
| Splitter-Eingangsstecker | SC APC |
| Splitter-Ausgangsstecker | SC APC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Splittereinfügedämpfung | 20 dB |
| Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) | 0,4 dB |
| Splitter-Homogenität | 1,8 dB |
| Richtwirkung des Splitter | 55 dB |
Abmessungen
| Höhe | 6 mm |
| Breite | 40 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |