text.skipToContent text.skipToNavigation

DFB4F100D1T3000S0P

Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®  Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DFB4F100D1T3000S0P
Produkttyp Evolv™ Terminal™
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Stubless
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Ja
Montageart Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Marke Evolv®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 8
Eingehende Faseranzahl 8
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 8
Gehäusematerial Kunststoff
Polierung APC
Gehäusetyp Ruggedized Outdoor
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Produktfamilie Evolv® Pushlok®
Portzahl 8
Design - Kupplung
Kupplungstyp Pushlok
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp SC APC
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp Multifber Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Abmessungen
Länge 8,4 cm
Höhe 15,4 cm
Breite 5,8 cm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Versandgewicht 0,4 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 8,4 in
Verpackungsbreite 8,4 in
Verpackungstiefe 4 in