

FQ100084117
PBPO C NG For Optical Adapters
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FQ100084117 |
Ehemalige Bestellnummer | N501760A |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | IP 40 / IK 07 |
Design
Abschließbar | Ja |
Gehäusematerial | Thermoplastik |
Spleißkassettenanzahl | 4 |
Einzelfaserspleißkapazität | 48 |
Farbe | Reinweiß, RAL 9010 |
Spleißkassettenoptionen | 4 Kasetten 5 mm; 2 Kasetten 10 mm |
Gesamte Spleißkapazität | 48 Einzelfaserspleiße |
Max. Eingangsdurchmesser | 135 mm |
Eingänge | 1 - 2 Einspeisekabel |
Ausänge | 16 Positionen für SC-Adapter für jede vorkonfektionierte Leitung |
Abmessungen
Höhe | 204 mm |
Breite | 158 mm |
Tiefe | 50 mm |
Kompaktes Terminal mit Schiebedeckel
Einbau in engen Steigbereichen im Gebäude
Symmetrisches Design
Flexibilität für ankommende und weiterführende Kabel
Doppelte Befestigung für das ankommende Kabel
Installation an einem Kabel mit Fensterschnitt, Zugang in der Mitte der Strecke oder Spleißen von zwei Kabeln
Überlängenspeicher für Mikromodule, Bündeladern oder Fasern
Erlaubt verschiedene Konfigurationen, einschließlich der Ablage von Ersatzfasern (keine Bündeladerschutzhüllen notwendig)
Organizer Typ BPEO evolution, 4 Steckplätze
Auswahl an Spleißkassetten je nach Einsatzbereich möglich