text.skipToContent text.skipToNavigation

Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler

Das SFT wurde für FTTx Installationen in Wohngebäuden entwickelt. Besonderes Augenmaß wurde auf die geringe Größe, sowie ein gefälliges Erscheinungsbild gelegt. Damit ist der Wandverteiler für bestehende Gebäude mit begrenzten Platzverhältnissen als auch Neubauten gut geeignet. Es kann multifunktional eingesetzt werden. Es dient als Übergang zwischen den Steigbereich und horizontalem Bereich oder als Schnittstelle zwischen Außenkabel und Inhausverkabelung. Mit dem Verteiler können vorkonfektionierte Kabel als auch zu spleißende Kabel verarbeitet werden. Die Abdeckung des Verteilers schützt gesteckte Verbindungskabel vor unbeabsichtigtem trennen der Verbindung.


Produkte

Produktnummer Produktname
SFTC-0000EMPT00X0HP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Connect/Patch, für Schrumpfspleißschutz
SFTC-086CADPT00X0HP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Connect/Patch, mit 8 SC APC Kupplungen, für Schrumpfspleißschutz
SFTC-08A9PGGB08T0HP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Connect/Patch, mit 4 LC UPC Duplex Kupplungen und 8 Pigtails, für Schrumpfspleißschutz
SFTC-08A9PGGB08V0CP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Connect/Patch, mit 4 LC UPC Duplex Kupplungen und 8 Pigtails, für Crimpspleißschutz
SFTC-08B3PGGB08V0CP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Connect/Patch, mit 4 LC APC Duplex Kupplungen und 8 Pigtails, für Crimpspleißschutz
SFTS-0000CP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Splice, für Crimpspleißschutz
SFTS-0000HP Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler, Splice, für Schrumpfspeißschutz