text.skipToContent text.skipToNavigation

SFTS-0000HP

Small Floor Terminal (SFT) - Etagenverteiler  Splice, für Schrumpfspeißschutz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SFTS-0000HP
Zugangsart Frontzugang
Abschließbar ja, mit Schraube
Montageart Wandmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Integrierte Spleißkassette
Gehäusematerial Kunststoff
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 1
Pigtailanzahl 0
Spleißkassettenanzahl 1
Gehäusefarbe Weiß
Kupplungsanzahl 0
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 16 Einzelfaserspleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Nein
Kupplungstyp Leer (keine Kupplung installiert)
Abmessungen
Breite 115 mm
Gewicht 0,3 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,33 kg
Stück pro Liefereinheit 20/1
Verpackungshöhe 145 mm
Verpackungsbreite 175 mm
Verpackungstiefe 175 mm

Für den Innenbereich

Kleines Gehäuse für biege optimierte Fasern (G. 657 A& B)

Spleißkassette 

Komponente des OptiRise™ Systems – (abgestimmt auf alle Systembestandteile)

Für ungeschnittene Kabel sowie Ablage von Überlängen geeignet

Ein Produkt für verschiedene Anwendungen 

Spleißen von Anschlußkabel/ Pigtails zu feldinstallierbaren Steckern, wie z.B. OptiSnap™