text.skipToContent text.skipToNavigation

OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal ohne Kabel

Das OptiSheath® MultiPort Terminal ist für den Einsatz in Außenanlagen von Glasfasernetzen konzipiert. Dieses innovative Terminal bietet einen hermetischen Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie die Möglichkeit des schnellen, einfachen stufenweisen Anschlusses von Teilnehmeranschluss- bzw. Dropkabeln mit erhöhter Installationsgeschwindigkeit. Das Terminal mit Kabeln bietet die Möglichkeit zur Konsolidierung von Anschlusspunkten, indem mehrere Kabel zu einer einzigen Spleißstelle geführt werden. Dadurch wird die Effizienz der Mitarbeiter erhöht und die für den Anschluss von Kunden in FTTx -Netzen erforderliche Gesamtinstallationszeit reduziert.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
MTS-F844NS000MW-P OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal ohne Kabel, 1x8 Splitter, SM R7,5 (OS2), SCAPC
MTS-H444NS000MW-P OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal ohne Kabel, 1x4 Splitter, SM R7,5 (OS2), SCAPC