text.skipToContent text.skipToNavigation

MTS-F844NS000MW-P

OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal ohne Kabel  SM R7,5 (OS2) - LBL

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer MTS-F844NS000MW-P
EAN-Code 4042673586135
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Produkttyp Multiport-Splitter
Technologie Pushlok®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Allgemeine Installationsbedingungen Splitter erfüllen die zutreffenden Abschnitte der IEC 61753-1
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Gehäusematerial Kunststoff
Abschließbarkeit Nein
Faseranzahl des Eingangskabels 8
Mechanische Eigenschaften
Splittertyp 1x8, kein Erweiterungsport
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Kein Stecker
Einfügedämpfung, typisch ≤ 0,15 dB
Rückflussdämpfung, typisch > 65 dB (optische Rückflussdämpfung)
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp Kein Stecker
Abmessungen
Tiefe 147 mm
Gewicht 1,68 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 762 mm
Verpackungsbreite 762 mm
Verpackungstiefe 152 mm
OptiTap® Kupplungen für Kundenanschlusskabel mit OptiTap Steckern
Geringe Installationskosten und schnelle Kundenanbindung
Verfügbar mit 1x4 oder 1x8 Splitter
Ermöglicht reduziert Faseranzahl der Zuleitungskabel 
Im Werk installierte und geprüfte Stecker
Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung