text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS-PST

CCH Einschübe  Durchgangsspleißanwendungen

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CCH-CS-PST
Produkttyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Technologie Fusionsspleiß
Montageart 19" Verteilerschrank,  23" Verteilerschrank,  Wandmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Gehäusetyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices

Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing

Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing

Easy ordering and field installation

Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle

Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)