CTX24AD-932QRR
Centrix® Plug & Play Kassette Centrix® Plug & Play Kassette
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 318 mm |
| Tiefe | 298 mm |
| Gewicht | 11 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,8 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |