CTX24B3-892RRR
Centrix® Plug & Play Kassette 24 Port, LC/APC und 2 MPO Adapter mit Pins vorn rechts, classic Polarität, (OS2)
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 318 mm |
| Tiefe | 298 mm |
| Gewicht | 11 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,8 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
24x LC/APC Adapter auf der Vorderseite links
2x MPO Adapter mit Pins auf der Vorderseite rechts
Classic Polarität
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen