text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-3C-2RH000

Centrix® Spleißkassette  24x SC/UPC Kupplungen und 24x SC/UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) Schrumpf

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXCPP24-3C-2RH000
Produkttyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 250 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  para  70 °C   
Design
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 24
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungstyp SC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -58 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung UPC
Steckertyp SC
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,85 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation

Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung

Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette